Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:44:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJT50-XL-FA164
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJT..-FA164, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 116 mm | Breite Flansch |
H | 190 mm | Höhe Flansch |
U | 66,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,22 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 157 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 18 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 39 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 28 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 116 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT10-FA125 | Gehäuse | |
GE50-XL-KRR-B-FA164 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | 150 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Fertigungsanweisung | FA164 | Hochtemperatur-Design bis +250°C |