Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:15:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



FLCTEY35-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten FLCTEY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Ersetzt
FLCTEY35
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 94 mm | Breite Flansch |
H | 126 mm | Höhe Flansch |
U | 37,9 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,91 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 100 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 100 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 22 mm | Dicke Flansch |
A2 | 12,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
LCTE07 | Gehäuse | |
AY35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |