Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:24:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA211-32
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCFA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Schwenkbewegungen
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 219 mm | Länge gesamt |
U | 58,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
≈m | 3,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
N | 16 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 86 mm | Länge (Langloch) |
N2 | 16 mm | Breite (Langloch) |
J | 184 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 25 mm | Abstand Laufbahnmitte |
A | 43 mm | Höhe Gehäuse |
V | 130 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
W | 104 mm | Breite Gehäuse bei Langloch |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
FA211 | Gehäuse | |
UC211-32 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |