Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:44:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M25x1,5 | Gewinde |
d2 | 38 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
≈m | 34 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 32 mm | Fasendurchmesser |
b | 5 mm | Nutbreite |
A^a | 34 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 24.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB5 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte