Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:45:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M65x2 | Gewinde |
d2 | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
≈m | 227 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 79 mm | Fasendurchmesser |
b | 7 mm | Nutbreite |
A^a | 79 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 108.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB13 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: