Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:40:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr300X4 | Gewinde |
d2 | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
≈m | 9,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 336 mm | Fasendurchmesser |
b | 24 mm | Nutbreite |
h | 12 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 4.000.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS3060 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: