Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:19:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M17x1 | Gewinde |
d2 | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 5 mm | Breite |
≈m | 0,014 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 24 mm | Fasendurchmesser |
b | 4 mm | Nutbreite |
A^a | 24 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 19.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB3 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: