Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:09:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M95x2 | Gewinde |
d2 | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
≈m | 0,673 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 113 mm | Fasendurchmesser |
b | 10 mm | Nutbreite |
A^a | 117 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 270.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB19 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: