Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:51:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLCTE30-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten GLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
GLCTE30
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 84 mm | Breite Flansch |
H | 112,5 mm | Höhe Flansch |
U | 38,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 22,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 11,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 35,8 mm | Breite über Spannelement |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
GEHGLCTE06-GG | Gehäuse | |
GRAE30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden