Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEO70-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RMEO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
Ersetzt
RMEO70
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Bore diameter |
H | 300 mm | Height flange |
B1 | 75,5 mm | Locking collar total width |
U | 49,9 mm | Total height unit |
Cr | 104.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 68.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.400 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 12,2 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
J | 252 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 25 mm | Fixing bore |
Z | 185 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 43 mm | Height housing |
A1 | 25 mm | Thickness of flange |
A2 | -0,5 mm | Distance raceway |
S | 4 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
MEO14 | Housing | |
GNE70-XL-KRR-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Betriebsbedingungen für Lager RMEO70-XL
In Arbeit für RMEO70-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch