Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:08:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

EP-211DS-230V
Hydraulikpumpe, elektrisch
BETEX EP-211, 700 bar, nutzbares Ölvolumen 9,5 l, mit Magnetventil
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Technische Daten
pmax | 700 bar | Maximaler Betriebsdruck |
V̇H0 | 8.200 cm³ | Fördervolumen/Minute, ohne Last |
V̇H350 | 840 cm³ | Fördervolumen/Minute @ 350 bar |
V̇H700 | 750 cm³ | Fördervolumen/Minute @ 700 bar |
Vmax | 11 l | Volumen des Ölbehälters |
Veff | 9,5 l | Nutzbare Ölmenge |
doppeltwirkend | Zylinderkompatibilität | |
3 Pos./4-Wege Magnetventil | Ventiltyp | |
Vorlauf/Halten/Rücklauf | Ventilfunktion | |
U | 230 V | Betriebsspannung |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
I | 12 A | Stromstärke |
einphasig | Motortyp | |
PM | 1,12 kW | Motorleistung |
≈ 80 dB | Geräuschpegel @ 700 bar | |
≈m | 36,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
A | 559 mm | |
B | 176 mm | |
C | 515,5 mm | |
D | 300 mm | |
E | 391,5 mm | |
F | 224,4 mm | |
G | 180 mm | |
H | 3/8" NPT | |
J | 515,5 mm |
Zusätzliche Informationen
Motor thermisch geschützt, Fernbedienung mit 3 m Kabel, automatisches Überlastungsventil (700 bar) | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | EP | Elektrische Pumpe |
Version | HC | Für Anwendung mit Hydraulikzylindern |