Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:31:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM7
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM7
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Abmessungen
d | 52,5 mm | |
D | 60 mm | |
D1 | 30 mm | |
L | 82 mm | |
l | 58 mm | |
T | 9 mm | |
a | 1/2" | Vierkant (inch) |
b | 4,7 mm | |
c | 48,6 mm | |
≈m | 0,45 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM7 | Passend für Nutmuttern | |
ZMA20/52, ZMA30/52, ZM35 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads: