Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:01:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TRI-SECTION-SET-12T
Tri-Section-Abzieher
BETEX Hydraulischer Abzieher inklusive Tri-Section-Plate zur sicheren, einfachen Demontage von Wälzlagern und anderen rotativen Bauteilen
Ersetzt
792495

Technische Daten
wmin | 90 mm | Spannweite, min. |
wmax | 340 mm | Spannweite, max. |
tmax | 284 mm | Spanntiefe, max. |
FP | 110 kN | Abziehkraft |
≈m | 68 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Integrierte Pumpe-Zylinder-Einheit, 360° Schwenkhebel, Tri-Section-Plate, Traverse, Verbindungsstangen, Stahl-Koffer | Lieferumfang |
Downloads: