Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:10:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-GENERATOR2.5-44KW-500V
Medium frequency generator
MF-GENERATOR 2.5 - 44kW
Ersetzt
325445001
Vorzugsprodukt
Technische Daten
P | 44 kW | Leistung |
10 – 25 kHz | MF Frequenzbereich | |
U | 500 V | Spannung |
Dreiphasenwechselstrom | Stromart | |
I | 55 A | Stromstärke |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
3,5” | Displayabmessung | |
600 x 650 x 580 | Abmessung Generator [LxBxH] (mm) | |
≈m | 78 kg | Gewicht |
Funktionen
+ | Forcierte Luftkühlung | |
für Thermoelement Typ K | Temperaturmessung | |
± 3.5 °C / ± 6.3 °F | Genauigkeit | |
+ | Induktorerkennung | |
Ja, für max. 300 °C | Temperatursensor | |
+ | Zusätzliches Thermoelement Input | |
+ | Erwärmungskurve im Display | |
über Touchscreen | Sollwert Leistung | |
über Touchscreen | Sollwert Temperatur | |
+ | Sollwert Temperaturkurve | |
über Touchscreen | Sollwert Timer | |
über Touchscreen | Auswahl Betriebsmodus | |
Soll- und Istwert auf Touchscreen | Digitale Anzeige Temperatur | |
Soll- und Istwert auf Touchscreen | Digitale Anzeige Zeit | |
Istwert auf Touchscreen | Digitale Anzeige Leistung | |
Istwert auf Touchscreen | Digitale Anzeige Frequenz | |
— | USB-Anschluss | |
— | Netzwerkanschluss | |
— | Erwärmungsprotokoll |
Zusätzliche Informationen
Anlage ist in Betrieb: grünes Licht blinkt | Signalisierung über ... | |
Fehlermeldung: rotes Dauerlicht/Akustiksignal | Signalisierung über ... | |
Ende des Erwärmungszyklus: grünes Dauerlicht/Akustiksignal | Signalisierung über ... | |
Option | Trolley | |
Option | Signalsäule |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Series | 2.5 | Standard |
Version | 44 | Power 44 kW |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.