Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:39:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

OPTIME-LW-C1
Automatisches Schmiersystem
OPTIME C1, Einzelpunkt-Schmierstoffgeber für das OPTIME Ecosystem
Teil der OPTIME Solutions - Zusätzliche Produkte, die für den Einsatz erforderlich sind, zusätzliche wiederkehrende Gebühren pro aktivem Sensor.
Produktinformationen

Technische Daten
Kolbenpumpe | Funktionsprinzip | |
VLub | 60 / 125 cm³ | Schmierstoffvolumen |
≈ 0,5 cm³ | Dosiervolumen pro Schmierintervall | |
0,17 – 8,3 cm³ | Dosiervolumen pro Tag | |
pop | 10 bar | Betriebsdruck, max. |
≤ NLGI 2 (Eignungsprüfung erforderlich) | Schmiermedium | |
nout | 1 | Anzahl Auslässe |
1 | Anzahl Schmierstellen: direkt | |
Uop | 6-V Alkali Batterie | Betriebsspannung |
OPTIME | Steuerung (integriert) | |
via OPTIME | Überwachung: Füllstand | |
1 bis 12 Monate | Spendedauer Kartusche | |
Leerstand, Gegendruck, interner Fehler: via OPTIME | Fehlermeldung | |
NFC | Inbetriebnahme | |
2,4 GHz | Wirepas Mesh (ISM Band) | |
100 m | Reichweite bei Sichtverbindung | |
IP68 | Schutzklasse | |
Polyethylenterephthalat (PET) | Gehäusewerkstoff | |
tmin | -10 °C | Einsatztemperatur, min. |
tmax | 55 °C | Einsatztemperatur, max. |
beliebig | Einbaulage | |
G¼ | Anschlussgewinde | |
60 x 60 x 93 | Abmessungen (mm) | |
≈m | 0,26 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10x OPTIME C1, 10x Batteriepack, 1x OPTIME C1 Befüllnippel; Schmierstoffkartusche CONCEPT1 nicht enthalten | Lieferumfang pro Verpackungseinheit | |
EU Staaten, Israel, Republik Mazedonien, Norwegen, Saudi-Arabien, Schweiz, Türkei, Großbritannien, Indien, Vietnam, Kolumbien, Peru | Länderzulassungen |
Zusätzliche Informationen
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte