Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:13:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Technische Daten
Schmierung von Laufbahnen, z.B. bei Rollenketten | Verwendung | |
Rolle: offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
d | 30 mm | Rollendurchmesser |
B1 | 45 mm | Rollenbreite |
B2 | 76,4 mm | |
W | 24 mm | Schlüsselweite |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Downloads: