Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:43:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Technische Daten
preq | bis zu 10 bar | Betriebsdruck, erforderlich |
pmax | 100 bar | Betriebsdruck, maximal |
+/-10 % | Dosiergenauigkeit | |
Aluminium | Werkstoff: Gehäuse | |
Messing vernickelt | Werkstoff: Schlauchanschlussteile | |
Öl | Medium | |
DH | 6 mm | Schlauchdurchmesser |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Downloads: