Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:31:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-C1-125-MULTITOP
Automatischer Schmierstoffgeber CONCEPT
CONCEPT1, Einzelpunkt-Schmierstoffgeber (125 cm³, Schmierfett)
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Gasantrieb | Funktionsprinzip | |
VLub | 125 cm³ | Schmierstoffvolumen |
pop | 5 bar | Betriebsdruck, max. |
ARCANOL-MULTITOP | Schmiermedium | |
nout | 1 | Anzahl Auslässe |
1 | Anzahl Schmierstellen: direkt | |
Uop | — | Betriebsspannung |
IP68 | Schutzklasse | |
Polyethylenterephthalat (PET) | Gehäusewerkstoff | |
tmin | -20 °C | Einsatztemperatur, min. |
tmax | 55 °C | Einsatztemperatur, max. |
beliebig | Einbaulage | |
G¼ | Anschlussgewinde | |
117,5 x 53 x 53 | Abmessungen (mm) | |
≈m | 196 g | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Antriebssystem | HG | Wasserstoff-Gasentwicklungszelle |
Schmierstoffvolumen | V125 | 125 cm³ |


Alle
Deutsch

2020-11-26 | Broschüre | ICA | Deutsch
ARCALUB CONCEPT1

2021-11-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 69-01 | Deutsch
CONCEPT1

2024-06-18 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 72 | Deutsch
CONCEPT1

2020-09-9 | Broschüre | FBS | Deutsch
Schmieren mit System

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden