Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:44:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM9
Groove nut socket wrench
for locknuts and precision locknuts
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM9
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Dimensions
d | 65,7 mm | |
D | 73,5 mm | |
D1 | 44 mm | |
L | 90 mm | |
l | 60 mm | |
T | 13,5 mm | |
a | 3/4" | Square (inch) |
b | 5,7 mm | |
c | 60,8 mm | |
≈m | 0,8 kg | Gewicht |
Additional information
KM9 | Suitable for locknuts | |
ZMA30/65, ZM45 | Suitable for precision locknuts | |
1 pc. socket wrench with locking pin and rubber washer | Included in delivery |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte