Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:00:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TRI-SECTION-PLATE-495
Dreigeteilte Abziehplatte
BETEX Tri-Section-Plate zum Abziehen kompletter Lager oder mit Festsitz gepasster Innenringe; bietet bei guter radialer und axialer Zugänglichkeit die Möglichkeit am Innenring anzugreifen, so dass die Abziehkraft nicht über bewegliche Teile übertragen und Beschädigungen des Lagers vermieden werden
Ersetzt
791495
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Abmessungen
wmin | 140 mm | Spannweite, min. |
wmax | 495 mm | Spannweite, max. |
Bmax | 660 mm | |
C | 235 mm | |
D | 610 mm | |
E | 1¾”-12UNF | |
F | 20 mm | |
G | 2 mm | |
H | 12 mm | |
FZ max | 290 kN | Max. zulässige Abziehkraft |
≈m | 45 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
in Kombination mit Abzieher: HP/HSP/HXP 203, 303 | Verwendbarkeit |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | TSP | Baureihe TSP |