Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:05:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M190x3 | Gewinde |
d2 | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
≈m | 3,22 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 214 mm | Fasendurchmesser |
ds | M8 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 27 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |