Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:10:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3292-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H3292HG
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 430 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr460X5 | Gewinde |
B1 | 382 mm | Hülsenlänge |
≈m | 138,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 6,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 580 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 93 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3192 | Nutmutter | |
MS3188 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |
Zuletzt angesehene Produkte