Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:22:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H308X104
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M40x1,5 | Gewinde |
B1 | 36 mm | Hülsenlänge |
≈m | 236,68 g | Gewicht |
Abmessungen
d | 40 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 58 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 10,25 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM8 | Nutmutter | |
MB8 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |