Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:03:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2332-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H2332HG
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M160x3 | Gewinde |
B1 | 147 mm | Hülsenlänge |
≈m | 9,475 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 210 mm | Aussendurchmesser |
B2 | 27,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM32 | Nutmutter | |
MB32 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |