Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:41:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 69,85 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 69,85 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M80x2 | Gewinde |
B1 | 46 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 80 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 105 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 16,75 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM16 | Nutmutter | |
MB16 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |