Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM140
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 140
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M140X2 | Gewinde |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
h | 26 mm | Höhe |
MA | 38 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 690.000 N | Bruchlast axial |
ML | 800 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 600 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 133 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,85 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 160 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 6 mm | Nuttiefe |
b | 14 mm | Nutbreite |
c | 13 mm | Abstand Bohrung |
m | M12 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: