Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:58:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM75
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern AM, Segmente zum axialen Klemmen
Ersetzt
AM 75
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M75X2 | Gewinde |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
h | 30 mm | Höhe |
FaB | 750.000 N | Bruchlast axial |
ML | 610 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 150 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
Mm | 29 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mm | 20 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
Abmessungen
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Sackloch |
t | 10 mm | Tiefe Sackloch |
d1 | 102 mm | Teilkreisdurchmesser 1 (Bohrungen) |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
m | M10 | Gewinde - Gewindestift |
H11 | Bohrungsdurchmesser Sackloch Geh. passg. |
Downloads: