Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:09:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
WS89414
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 150 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 16 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 1,71 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: