Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:05:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AS130170
Axiallagerscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
d | 130 mm | Bore diameter bearing washer |
D | 170 mm | Outside diameter bearing washer |
B1 | 1 mm | Height bearing washer |
≈m | 69,3 g | Gewicht |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte