Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:18:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3060-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
AH3060H
Produktinformationen



Main Dimensions & Performance Data
d1 | 280 mm | Bore diameter |
G | Tr320X5 | Thread |
B1 | 145 mm | Sleeve length |
≈m | 14,5 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
G1 | G1/8 | Thread oil connector |
a | 8,5 mm | Distance oil connector |
IG1 | 12 mm | Thread depth oil connector |
Dimensions
d | 300 mm | Bore diameter |
a1 | 8 mm | Bearing overhang |
IG | 26 mm | Thread length |
Additional information
1:12 | Taper |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |
Zuletzt angesehene Produkte