Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:08:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M190x3 | Gewinde |
B1 | 69 mm | Hülsenlänge |
≈m | 2,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 5 mm | Lagerüberstand |
IG | 16 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |