Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:00:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 90 mm | Bore diameter |
G | M105x2 | Thread |
B1 | 43 mm | Sleeve length |
≈m | 0,42 kg | Gewicht |
Dimensions
d | 95 mm | Bore diameter |
a1 | 4 mm | Bearing overhang |
IG | 10 mm | Thread length |
Additional information
1:12 | Taper |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Zuletzt angesehene Produkte