Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:03:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS2590
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 2590
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 62 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
C | 22 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 0,385 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 81 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 62 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 75 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 10 mm | Breite Dichtungsträger |
M3X30 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF2590(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads: