Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:38:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D2 | 80 mm | Bohrungsdurchmesser Unterlagscheibe |
D3 | 110 mm | Außendurchmesser Unterlagscheibe |
C | 11,5 mm | Höhe Unterlagscheibe |
≈m | 0,294 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: