Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:39:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D2 | 48 mm | Bohrungsdurchmesser Unterlagscheibe |
D3 | 65 mm | Außendurchmesser Unterlagscheibe |
C | 7 mm | Höhe Unterlagscheibe |
≈m | 0,056 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte