Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:27:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



BSB2047-SU-XL
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager BSB..-SU-XL, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,005 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,006 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 15 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,12 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 47.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 8.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 6.200 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 0,121 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 43 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 27 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 29,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,08 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 764 N/µm | Steifigkeit axial |
2 µm | Planlauf | |
ZM20 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM20 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 18 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
9.000 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
Betriebsbedingungen für Lager BSB2047-SU-XL
In Arbeit für BSB2047-SU-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2007-05-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 47 | Deutsch
Handhabungshinweis BSB..-SU

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch