Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:19:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234408-M-SP
Axial angular contact ball bearing
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
234408M.SP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
Ca | 22.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 58.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,464 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 51,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 63,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
α | 60 ° | Druckwinkel |
a | 113,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
d1 | 58,5 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B1 | 9 mm | Höhe Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 4,8 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
ca | 355 N/µm | Axiale Steifigkeit |
KaE | 456 N | Abhebekraft |
Fv | 160 N | Vorspannkraft |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Cage | M | Brass Cage |
Tolerance class | SP | Tolerance class SP |
Eigenschaften