Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:52:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7005-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7005C.T.P4S.UL, B7005C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 13.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 620 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 34.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 50.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 76,76 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 30 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 42 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 32,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 34,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 32,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 34,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 10,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 73 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 248 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 502 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 226 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 831 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.807 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 30 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 51 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 74 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Zuletzt angesehene Produkte