Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:44:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5905-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Ersetzt
NKIB5905
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 31.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 5.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 9.300 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 5.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 14.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 125,41 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 30 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 23 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften