Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:20:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NKXR50-XL
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Ersetzt
NKXR50
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
C | 35 mm | Höhe |
Cr | 43.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 62.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 177.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cur | 12.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 17.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 267,82 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 65,5 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 70,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 14 mm | Breite Axiallagerteil |
C2 | 10 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 50 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR45X50X25-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | ohne |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Eigenschaften