Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:27:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 70 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,004 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,015 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 90 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,022 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 10 mm | Bauhöhe des Lagers |
hi | 10 mm | Höhe Innenring |
0,06 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,06 mm | Breite unteres Abmaß | |
≈m | 0,168 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 80,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
DM | 80 mm | Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser |
da | 79,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
h | 10 mm | Höhe des einzelnen Ringes |
0 mm | Obere Toleranz Innenringhöhe | |
-0,01 mm | Untere Toleranz Innenringhöhe | |
rmin | 0,6 mm | Eckenradius |
S | 1,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,01 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
Sr min | 0,003 mm | Minimales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sr max | 0,015 mm | Maximales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sk min | 0,006 mm | Minimales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
Sk max | 0,03 mm | Maximales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
Ca | 16.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 52.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 11.800 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 25.500 N | Statische radiale Tragzahl |
NG oil | 1.910 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 955 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
61814 | Abmessungsgleich mit ISO Maßreihe 18 |
Downloads:
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden