Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:55:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 49 mm | Breite |
Cr | 158.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,89 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 119 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 211 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 190,54 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 143,18 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
C1 | 2,5 mm | Wälzkörperüberstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,25 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,88 | Statischer Axiallastfaktor |