Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:24:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7313-B-XL-MP-P5-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7313-B-MP-P5-UO, 7313B.MP.P5.UO
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 110.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 82.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 77 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 128 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 133 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 111,52 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 95,3 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 59,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 10 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |