Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:55:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7228-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7228-B-MP, 7228B.MP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
Cr | 214.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 231.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,55 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 154 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 236 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 243 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 207,5 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 183,5 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 102,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |