Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:42:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7219-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7219-B-MP, 7219B.MP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 32 mm | Breite |
Cr | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 106.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,98 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 107 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 163 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 141,5 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 125,3 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 71,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |