Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:14:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7212-B-XL-JP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
7212-B-JP-UA, 7212B.JP.UA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 45.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,81 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 104,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 90,84 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 80,32 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 46,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 46 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |