Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7211-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7211-B-MP, 7211B.MP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 52.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,68 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 64 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 94,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 83 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 72,56 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 43 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte