Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:08:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7200-B-XL-JP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
7200-B-JP, 7200B.JP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 5.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 179 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 37.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 22.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,033 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 25,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 27,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 22,03 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 18,26 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 12,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |