Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:30:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3313-DA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-DA, zweireihig, geteilter Innenring, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3313DA
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


n.r.
DA | Designvariante | |
≈m | 4,205 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 58,7 mm | Breite |
Cr | 139.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 137.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
Anschlussmaße
da min | 77 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 128 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 124,06 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 98,36 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
a | 131,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 45 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |