Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:36:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3307-BD-XL-2Z-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3307-B-2Z-TVH, 3307-BD-2Z-TVH
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 34,9 mm | Breite |
Cr | 55.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,71 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 68,92 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 71,91 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 51,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 49,63 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 48 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Vorzugsprodukt basierend auf 3307